132L6105
iC2-30 Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
1~ 100-120 V AC
4.8 A 1.1 kW/1.5 HPIP20/Tipo aperto
C4 No integrated brake chopper
Telaio: MA02c
Altre opzioni secondo stringa configurata
Questo convertitore di frequenza compatto general purpose è la soluzione
perfetta per una vasta e varia gamma di applicazioni industriali e HVAC.
Funziona con un'affidabilità ineguagliabile anche in applicazioni
complesse. iC2-Micro offre facilità d'uso, funzionalità sintetiche e una
facile messa in funzione, il tutto in un potente pacchetto compatto.