132H2908
Convertitori di frequenza
FC-103P90KT4P21H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(P90K) 90 KW / 125 HP, Trifase
380 - 480 VAC, IP21/Tipo1 Piastra post.
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
MCA-120 Profinet SRT, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: C2
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.