FC-103P7K5T4E20H1TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

132H2620

Convertitori di frequenza
FC-103P7K5T4E20H1TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7.5 KW / 10 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Stop di sicurezza
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
MCA-101 Profibus DP V1, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: A3
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103P7K5T4E20H1TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.9 kg
Peso netto 6.6 kg
Volume 22.04 l
EAN 5714853314522

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti FC 103 FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT serie 103 103 VLT Refrigeration Drive
Potenza nominale P7K5 7.5 KW / 10 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Grado di protezione E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H1 (H1) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza T Stop di sicurezza
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Software Pacchetto lingua X Standard Language Pack
Opzioni A A0 MCA-101 Profibus DP V1
Opzioni B BX Nessuna opzione B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzioni D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione contenitore A3 A3
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-103P7K5T4E20H1TGX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Potenza 110% (NO) [KW] 7.5
Altezza [mm] 268,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 130,0
Larghezza con 2 opzioni C [mm] 190,0
Profondità [mm] 205,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Perdita di potenza NO [W] 255
Perdita di potenza NO [W] 255
Corrente continua (NO) [A] 16
Corrente intermittente(NO) [A] 17.6
Corrente continua (NO) [A] 14.5
Corrente intermittente(NO) [A] 16
Peso lordo calcolato [kg] 7.3
Peso netto calcolato [kg] 7
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-103P7K5T4E20H1TGX
Codicemodello02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality