FC-103P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

132H3109

Convertitori di frequenza
FC-103P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 KW / 60 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E55) IP55 / Tipo 12
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, Sezionatore di linea
Latest release std. SW.
MCA-107 AKD-LonWorks, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: C1
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 43.12 kg
Peso netto 41.92 kg
Volume 228.095 l
EAN 5714853319428

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti FC 103 FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT serie 103 103 VLT Refrigeration Drive
Potenza nominale P45K 45 KW / 60 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Grado di protezione E55 (E55) IP55 / Tipo 12
Filtro RFI H1 (H1) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione 1 Sezionatore di linea
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Software Pacchetto lingua X Standard Language Pack
Opzioni A AZ MCA-107 AKD-LonWorks
Opzioni B BX Nessuna opzione B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzioni D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione contenitore C1 C1
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-103P45KT4E55H1XGX
Codice tipo Parte 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
Potenza 110% (NO) [KW] 45
Altezza [mm] 680,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 308,0
Profondità [mm] 310,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 310,0
kVA 62.4
Perdita di potenza NO [W] 843
Perdita di potenza NO [W] 843
Corrente continua (NO) [A] 90
Corrente intermittente(NO) [A] 99
Corrente continua (NO) [A] 80
Corrente intermittente(NO) [A] 88
Peso lordo calcolato [kg] 41.3
Peso netto calcolato [kg] 41
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-103P45KT4E55H1XGX
Codicemodello02 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality