FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0554

Convertitori di frequenza
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 KW / 3.0 HP, Trifase
380 - 480 VAC, IP55/TYPE 12 w. backplat
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
MCA-107 AKD-LonWorks, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, 24V DC backup
Dimensione Contenitore: A4
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Dettagli prodotto

Peso lordo 10.3 kg
Peso netto 10 kg
Volume 52.36 l
EAN 5714853291281

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti FC 103 FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT serie 103 103 VLT Refrigeration Drive
Potenza nominale P2K2 2.2 KW / 3.0 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Grado di protezione Y55 IP55/TYPE 12 w. backplat
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Software Pacchetto lingua X Standard Language Pack
Opzioni A AZ MCA-107 AKD-LonWorks
Opzioni B BX Nessuna opzione B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzioni D D0 24V DC backup
Dimensione contenitore A4 A4
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-103P2K2T4Y55H2XGX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Potenza 110% (NO) [KW] 2.2
Altezza [mm] 391,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 200,0
Profondità [mm] 177,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 177,0
kVA 3.88
Perdita di potenza NO [W] 88
Perdita di potenza NO [W] 88
Corrente continua (NO) [A] 5.6
Corrente intermittente(NO) [A] 6.16
Corrente continua (NO) [A] 4.8
Corrente intermittente(NO) [A] 5.28
Peso lordo calcolato [kg] 9.8
Peso netto calcolato [kg] 9.5
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-103P2K2T4Y55H2XGX
Codicemodello02 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality