FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H0997

Convertitori di frequenza
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (P66) IP66 / Tipo 4X
Uso Marittimo escl.EMC
Senza freno
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: B2
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 25.3 kg
Peso netto 25 kg
Volume 144.67 l
EAN 5714853296231

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti FC 103 FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT serie 103 103 VLT Refrigeration Drive
Potenza nominale P22K 22 KW / 30 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Grado di protezione P66 (P66) IP66 / Tipo 4X
Filtro RFI H5 Uso Marittimo escl.EMC
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display Grafico
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Software Pacchetto lingua X Standard Language Pack
Opzioni A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzioni B BX Nessuna opzione B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzioni D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione contenitore B2 B2
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-103P22KT4P66H5XGC
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altezza [mm] 650,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 242,0
Profondità [mm] 260,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 260,0
Perdita di potenza NO [W] 525
Perdita di potenza NO [W] 525
Peso lordo calcolato [kg] 30.1
Peso netto calcolato [kg] 29.8
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-103P22KT4P66H5XGC
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality