FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

132H3819

Convertitori di frequenza
FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI Classe A2
Stop di sicurezza
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
MCA-120 Profinet SRT, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, 24V DC backup
Dimensione Contenitore: B4
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

Dettagli prodotto

Peso lordo 23.8 kg
Peso netto 23.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853328055

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti FC 103 FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT serie 103 103 VLT Refrigeration Drive
Potenza nominale P22K 22 KW / 30 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Grado di protezione E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza T Stop di sicurezza
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Software Pacchetto lingua X Standard Language Pack
Opzioni A AL MCA-120 Profinet SRT
Opzioni B BX Nessuna opzione B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzioni D D0 24V DC backup
Dimensione contenitore B4 B4
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-103P22KT4E20H2TGX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXALBXCXXXXD0
Potenza 110% (NO) [KW] 22
Altezza [mm] 520,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 230,0
Profondità [mm] 242,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 242,0
kVA 30.5
Perdita di potenza NO [W] 525
Perdita di potenza NO [W] 525
Corrente continua (NO) [A] 44
Corrente intermittente(NO) [A] 48.4
Corrente continua (NO) [A] 40
Corrente intermittente(NO) [A] 44
Peso lordo calcolato [kg] 19.8
Peso netto calcolato [kg] 19.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-103P22KT4E20H2TGX
Codicemodello02 XXXSXXXXALBXCXXXXD0

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality