132H2164
Convertitori di frequenza
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
FC_POWER_RATING_103_N630, Trifase
525 - 690 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI Classe A2
Stop di sicurezza
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Fusibili
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, I/O ad uso generico
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: E3H
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.