132H3102
Convertitori di frequenza
FC-103N560T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
FC_POWER_RATING_103_N560, Trifase
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+sch.protet.
Filtro RFI Classe A2
Stop di sicurezza
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Sez. di linea + fusibili
Latest release std. SW.
MCA-122 Modbus TCP, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: E2H
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.