FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2006

Convertitori di frequenza
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
400 KW / 550 HP, Trifase
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+sch.protet.
Filtro RFI Classe A2
Stop di sicurezza
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Sez. di linea + fusibili
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: E1H
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 291 kg
Peso netto 251 kg
Volume 0 l
EAN 5714853307296

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti FC 103 FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT serie 103 103 VLT Refrigeration Drive
Potenza nominale N400 400 KW / 550 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Grado di protezione E5M IP54/Type 12+sch.protet.
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza T Stop di sicurezza
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display Grafico
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione 3 Sez. di linea + fusibili
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B Q Accesso al dissipatore
Software SXXX Latest release std. SW.
Software Pacchetto lingua X Standard Language Pack
Opzioni A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzioni B BX Nessuna opzione B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzioni D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione contenitore E1H E1H
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-103N400T4E5MH2TGC
Codice tipo Parte 2 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Potenza 110% (NO) [KW] 400
Altezza [mm] 2000,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 600,0
Profondità [mm] 510,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 510,0
kVA 516
Perdita di potenza NO [W] 8036
Perdita di potenza NO [W] 6933
Corrente continua (NO) [A] 745
Corrente intermittente(NO) [A] 820
Corrente continua (NO) [A] 678
Corrente intermittente(NO) [A] 746
Peso lordo calcolato [kg] 295.3
Peso netto calcolato [kg] 295
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-103N400T4E5MH2TGC
Codicemodello02 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality