132H0460
Convertitori di frequenza
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tipo 12
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Sez. di linea + fusibili
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, 24V DC backup
Dimensione Contenitore: D7H
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.