FC-103N200T4E5MH2TLC3XQSXXXXAXBKCXXXXDX

132H2628

Convertitori di frequenza
FC-103N200T4E5MH2TLC3XQSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, Trifase
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+sch.protet.
Filtro RFI Classe A2
Stop di sicurezza
Graphical LCP + USB
Rivest.PCB per amb.aggr., Sez. di linea + fusibili
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, I/O ad uso generico
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: D7H
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103N200T4E5MH2TLC3XQSXXXXAXBKCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 212 kg
Peso netto 162 kg
Volume 0 l
EAN 5714853314591

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti FC 103 FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT serie 103 103 VLT Refrigeration Drive
Potenza nominale N200 (N200) 200 KW / 300 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Grado di protezione E5M IP54/Type 12+sch.protet.
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza T Stop di sicurezza
Pannello di Contr.Locale (LCP) L Graphical LCP + USB
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione 3 Sez. di linea + fusibili
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B Q Accesso al dissipatore
Software SXXX Latest release std. SW.
Software Pacchetto lingua X Standard Language Pack
Opzioni A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzioni B BK I/O ad uso generico
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzioni D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione contenitore D7H D7H
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-103N200T4E5MH2TLC
Codice tipo Parte 2 3XQSXXXXAXBKCXXXXDX
Potenza 110% (NO) [KW] 200
Altezza [mm] 1978,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 420,0
Profondità [mm] 386,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 386,0
kVA 274
Perdita di potenza NO [W] 4109
Perdita di potenza NO [W] 3561
Corrente continua (NO) [A] 395
Corrente intermittente(NO) [A] 435
Corrente continua (NO) [A] 361
Corrente intermittente(NO) [A] 397
Peso lordo calcolato [kg] 200.3
Peso netto calcolato [kg] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-103N200T4E5MH2TLC
Codicemodello02 3XQSXXXXAXBKCXXXXDX

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality