132H2041
Convertitori di frequenza
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP, Trifase
380 - 480 VAC, IP21/Type1+schermo prot.
Filtro RFI Classe A2
Stop di sicurezza
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Fusibili
Latest release std. SW.
MCA-120 Profinet SRT, I/O ad uso generico
nessuna opzione C1, 24V DC backup
Dimensione Contenitore: D1H
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.