FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0135

Convertitori di frequenza
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI Classe A2
Stop di sicurezza
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Fusibili
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, 24V DC backup
Dimensione Contenitore: D3H
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Dettagli prodotto

Peso lordo 62.3 kg
Peso netto 62 kg
Volume 0 l
EAN 5714853287208

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti FC 103 FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT serie 103 103 VLT Refrigeration Drive
Potenza nominale N110 (N110) 110 KW / 150 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Grado di protezione E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza T Stop di sicurezza
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display Grafico
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione 7 Fusibili
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Software Pacchetto lingua X Standard Language Pack
Opzioni A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzioni B BX Nessuna opzione B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzioni D D0 24V DC backup
Dimensione contenitore D3H D3H
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-103N110T4E20H2TGC
Codice tipo Parte 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Potenza 110% (NO) [KW] 110
Alt. con Regen/cond carico[mm] 1004,0
Altezza [mm] 909,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 250,0
Profondità [mm] 375,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 375,0
kVA 147
Perdita di potenza NO [W] 2555
Perdita di potenza NO [W] 2557
Corrente continua (NO) [A] 212
Corrente intermittente(NO) [A] 233
Corrente continua (NO) [A] 190
Corrente intermittente(NO) [A] 209
Peso lordo calcolato [kg] 62.3
Peso netto calcolato [kg] 62
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-103N110T4E20H2TGC
Codicemodello02 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality