Mostra 306 prodotto(i)
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Convertitori di frequenza
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
0.37 kW / 0.50 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Convertitori di frequenza
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
0.55 kW / 0.75 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Convertitori di frequenza
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
0.75 kW / 1.0 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Convertitori di frequenza
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
1.1 kW / 1.5 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Convertitori di frequenza
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
1.5 kW / 2.0 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Convertitori di frequenza
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
2.2 kW / 3.0 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Convertitori di frequenza
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
3.0 kW / 4.0 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K2
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Convertitori di frequenza
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
4.0 kW / 5.0 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K2
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Convertitori di frequenza
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
5.5 kW / 7.5 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K2
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Convertitori di frequenza
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
7.5 kW / 10 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated PROFINET
Dimensione Contenitore: K3
Altre opzioni secondo stringa configurata