VLT® Lift Drive LD 302

Mostra 2 prodotto(i)

134L0575

LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Convertitori di frequenza
LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
(LD) IBA ( Lift Drive )Versione avanzata
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trifase
380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Chopper di frenatura
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Lift Drive
Dimensione Contenitore: B3
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134N5050

LD-302P5K5TAE20H1BNXXXXS018XAXBXCXXXXDX

Convertitori di frequenza
LD-302P5K5TAE20H1BNXXXXS018XAXBXCXXXXDX
(LD) IBA ( Lift Drive )Versione avanzata
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP, Trifase
380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Chopper di frenatura
LCP Numerico
Senza rivestimento, No Mains Option
Lift Drive
Dimensione Contenitore: A3
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: LD-302P5K5TAE20H1BNXXXXS018XAXBXCXXXXDX