FC-102P2K2T4E55H2XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P2K2T4E55H2XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3342

(FC-) VLT® HVAC Drive(102) HVAC Versione avanzata
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(X) Senza freno, (E55) IP55 / Tipo 12,
(H2) Filtro RFI Classe A2,
(AX) Nessuna Opzione tipo A, (BX) Nessuna opzione tipo B,
(X) Senza rivestimento, (1) Sezionatore di linea
FC-102P2K2T4E55H2XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-102P2K2T4E55H2XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 12.05 kg
Peso netto 11.4 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427174917

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Famiglia Prodotti FC 100 FC- (FC-) VLT® HVAC Drive
Serie 102 (102) HVAC Versione avanzata
Potenza nominale P2K2 (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP
Fase T (T)Trifase
Tensione di Alimentazione 4 (4) 380 - 480 VAC
Grado di protezione E55 (E55) IP55 / Tipo 12
Filtro RFI H2 (H2) Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza X (X) Senza freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G (G) Display Grafico
Rivestimento PCB X (X) Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione 1 (1) Sezionatore di linea
Adattamento A X (X) Ingresso cavi standard
Adattamento B X (X) Nessun adattamento
Opzioni A AX (AX) Nessuna Opzione tipo A
Software SXXX (SXXX) Latest release std. SW.
Opzioni B BX (BX) Nessuna opzione tipo B
Software Pacchetto lingua X (X) Standard Language Pack
Opzioni MCO CX (CX) Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X (X) nessuna opzione C1
Opzioni software XX (XX) Nessuna opzione software
Opzioni D DX (DX) Nessuna opzione Tipo D
Dimensione contenitore A5 Cont.tipo A5 (H420 W242 D200)
Typecode Part 1 FC-102P2K2T4E55H2XGX
Typecode Part 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altezza [mm] 420,0
Altezza [mm] NV
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Continuous Current (HO) [A] NV
Continuous Current (NO) [A] 4.8
Corrente nominale (HO) [A] NV
Corrente nominale (NO) [A] 5.6
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Intermittent Current (HO) [A] NV
Intermittent Current (HO) [A] NV
Intermittent Current (NO) [A] 6.16
Intermittent Current (NO) [A] 5.28
Larghezza senza opz C [mm] 242,0
Modelcode01 FC-102P2K2T4E55H2XGX
Modelcode02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Peso lordo 12.9
Peso lordo materiale 12.05
Peso netto [kg] 12.6
Peso netto materiale 11.4
Potenza [KW] 110% 2.2
Potenza [KW] 150% NV
Potenza [KW] 160% NV
Potenza [KW] 180% NV
Potenza apparente [KVA] 3.88
Power Loss HO [W] NV
Power Loss HO [W] NV
Power Loss NO [W] 88
Power Loss NO [W] 88
Profondità [mm] 200,0
Profondità con opzioni AB [mm] 200,0
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality