FC-102P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3526

(FC-) VLT® HVAC Drive(102) HVAC Versione avanzata
(P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(X) Senza freno, (E20) IP20 / Chassis,
(H2) Filtro RFI Classe A2,
(AX) Nessuna Opzione tipo A, (BX) Nessuna opzione tipo B,
(X) Senza rivestimento, (X) No Mains Option
FC-102P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-102P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.5 kg
Peso netto 3.91 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427175860

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Famiglia Prodotti FC 100 FC- (FC-) VLT® HVAC Drive
Serie 102 (102) HVAC Versione avanzata
Potenza nominale P1K1 (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP
Fase T (T)Trifase
Tensione di Alimentazione 4 (4) 380 - 480 VAC
Grado di protezione E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H2 (H2) Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza X (X) Senza freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G (G) Display Grafico
Rivestimento PCB X (X) Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X (X) No Mains Option
Adattamento A X (X) Ingresso cavi standard
Adattamento B X (X) Nessun adattamento
Opzioni A AX (AX) Nessuna Opzione tipo A
Software SXXX (SXXX) Latest release std. SW.
Opzioni B BX (BX) Nessuna opzione tipo B
Software Pacchetto lingua X (X) Standard Language Pack
Opzioni MCO CX (CX) Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X (X) nessuna opzione C1
Opzioni software XX (XX) Nessuna opzione software
Opzioni D DX (DX) Nessuna opzione Tipo D
Dimensione contenitore A2 Cont.tipo A2 (H268 W90 D205)
Typecode Part 1 FC-102P1K1T4E20H2XGX
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altezza [mm] 268,0
Altezza [mm] NV
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Continuous Current (HO) [A] NV
Continuous Current (NO) [A] 2.7
Corrente nominale (HO) [A] NV
Corrente nominale (NO) [A] 3
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Intermittent Current (HO) [A] NV
Intermittent Current (HO) [A] NV
Intermittent Current (NO) [A] 3.3
Intermittent Current (NO) [A] 2.97
Larghezza senza opz C [mm] 90,0
Modelcode01 FC-102P1K1T4E20H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Peso lordo 4.9
Peso lordo materiale 4.5
Peso netto [kg] 4.6
Peso netto materiale 3.91
Potenza [KW] 110% 1.1
Potenza [KW] 150% NV
Potenza [KW] 160% NV
Potenza [KW] 180% NV
Potenza apparente [KVA] 2.08
Power Loss HO [W] NV
Power Loss HO [W] NV
Power Loss NO [W] 58
Power Loss NO [W] 58
Profondità [mm] 205,0
Profondità con opzioni AB [mm] 220,0
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality