FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3449

FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

(FC-) VLT® HVAC Drive(102) HVAC Versione avanzata
(P18K) 18.5 KW / 25 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(X) Senza freno, (E55) IP55 / Tipo 12,
(H1) Filtro RFI Classe A1/B,
(AX) Nessuna Opzione tipo A, (BX) Nessuna opzione tipo B,
(X) Senza rivestimento, (X) No Mains Option
FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 22.39 kg
Peso netto 21.44 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427174931

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Famiglia Prodotti FC 100 FC- (FC-) VLT® HVAC Drive
Serie 102 (102) HVAC Versione avanzata
Potenza nominale P18K (P18K) 18.5 KW / 25 HP
Fase T (T)Trifase
Tensione di Alimentazione 4 (4) 380 - 480 VAC
Grado di protezione E55 (E55) IP55 / Tipo 12
Filtro RFI H1 (H1) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza X (X) Senza freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G (G) Display Grafico
Rivestimento PCB X (X) Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X (X) No Mains Option
Adattamento A X (X) Ingresso cavi standard
Adattamento B X (X) Nessun adattamento
Opzioni A AX (AX) Nessuna Opzione tipo A
Software SXXX (SXXX) Latest release std. SW.
Opzioni B BX (BX) Nessuna opzione tipo B
Software Pacchetto lingua X (X) Standard Language Pack
Opzioni MCO CX (CX) Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X (X) nessuna opzione C1
Opzioni software XX (XX) Nessuna opzione software
Opzioni D DX (DX) Nessuna opzione Tipo D
Dimensione contenitore B1 Cont.tipo B1 (H480 W242 D260)
Typecode Part 1 FC-102P18KT4E55H1XGX
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altezza [mm] 480,0
Altezza [mm] NV
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Continuous Current (HO) [A] NV
Continuous Current (NO) [A] 34
Corrente nominale (HO) [A] NV
Corrente nominale (NO) [A] 37.5
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Intermittent Current (HO) [A] NV
Intermittent Current (HO) [A] NV
Intermittent Current (NO) [A] 41.2
Intermittent Current (NO) [A] 37.4
Larghezza senza opz C [mm] 242,0
Modelcode01 FC-102P18KT4E55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Peso lordo 22.4
Peso lordo materiale 22.39
Peso netto [kg] 22.1
Peso netto materiale 21.44
Potenza [KW] 110% 18.5
Potenza [KW] 150% NV
Potenza [KW] 160% NV
Potenza [KW] 180% NV
Potenza apparente [KVA] 26
Power Loss HO [W] NV
Power Loss HO [W] NV
Power Loss NO [W] 465
Power Loss NO [W] 465
Profondità [mm] 260,0
Profondità con opzioni AB [mm] 260,0
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality