FC-102P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1274

Convertitori di frequenza
FC-102P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Versione avanzata
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trifase
380 - 480 VAC, IP55/Tipo12 Piastra post
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: Cont.tipo B1 (H480 W242 D260)
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-102P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 22.03 kg
Peso netto 21.08 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427209367

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® HVAC Drive
Serie 102 HVAC Versione avanzata
Potenza nominale P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Contenitore P55 IP55/Tipo12 Piastra post
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Taglia frame B1 Cont.tipo B1 (H480 W242 D260)
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-102P11KT4P55H2XGX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potenza 110% (NO) [KW] 11
kVA 16.6
Perdita di potenza NO [W] 278
Perdita di potenza NO [W] 278
Corrente continua (NO) [A] 24
Corrente intermittente(NO) [A] 26.4
Corrente continua (NO) [A] 21
Corrente intermittente(NO) [A] 23.1
Peso lordo calcolato [kg] 23.5
Peso netto calcolato [kg] 23.2
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-102P11KT4P55H2XGX
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Default Vendor ERR01

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality