131B3607
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Convertitori di frequenza
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Versione avanzata
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E55) IP55 / Tipo 12
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, Sezionatore di linea
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: Cont.tipo B1 (H480 W242 D260)
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
Altre opzioni secondo stringa configurata
VLT® HVAC Drive è pensato per applicazioni dei settori ventilazione, riscaldamento e refrigerazione. Grazie alla vasta gamma di potenti funzioni, sia di serie che opzionali, questo convertitore di frequenza riduce al minimo il costo totale di proprietà.