FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1272

Riconfigura

(FC-) VLT® HVAC Drive(102) HVAC Versione avanzata
(P11K) 11 KW / 15 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(X) Senza freno, (E21) IP21 / Tipo 1,
(H3) Filtro RFI Classe A1/B,
(AX) Nessuna Opzione tipo A, (BX) Nessuna opzione tipo B,
(X) Senza rivestimento, (X) No Mains Option
FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 21.74 kg
Peso netto 20.79 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427209343

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Famiglia Prodotti FC 100 FC- (FC-) VLT® HVAC Drive
Serie 102 (102) HVAC Versione avanzata
Potenza nominale P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Fase T (T)Trifase
Tensione di Alimentazione 4 (4) 380 - 480 VAC
Grado di protezione E21 (E21) IP21 / Tipo 1
Filtro RFI H3 (H3) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza X (X) Senza freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G (G) Display Grafico
Rivestimento PCB X (X) Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X (X) No Mains Option
Adattamento A X (X) Ingresso cavi standard
Adattamento B X (X) Nessun adattamento
Opzioni A AX (AX) Nessuna Opzione tipo A
Software SXXX (SXXX) Latest release std. SW.
Opzioni B BX (BX) Nessuna opzione tipo B
Software Pacchetto lingua X (X) Standard Language Pack
Opzioni MCO CX (CX) Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X (X) nessuna opzione C1
Opzioni software XX (XX) Nessuna opzione software
Opzioni D DX (DX) Nessuna opzione Tipo D
Dimensione contenitore B1 Cont.tipo B1 (H480 W242 D260)
Typecode Part 1 FC-102P11KT4E21H3XGX
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altezza [mm] 480,0
Altezza [mm] NV
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Continuous Current (HO) [A] NV
Continuous Current (NO) [A] 21
Corrente nominale (HO) [A] NV
Corrente nominale (NO) [A] 24
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Intermittent Current (HO) [A] NV
Intermittent Current (HO) [A] NV
Intermittent Current (NO) [A] 26.4
Intermittent Current (NO) [A] 23.1
Larghezza senza opz C [mm] 242,0
Modelcode01 FC-102P11KT4E21H3XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Peso lordo 21.8
Peso lordo materiale 21.74
Peso netto [kg] 21.5
Peso netto materiale 20.79
Potenza [KW] 110% 11
Potenza [KW] 150% NV
Potenza [KW] 160% NV
Potenza [KW] 180% NV
Potenza apparente [KVA] 16.6
Power Loss HO [W] NV
Power Loss HO [W] NV
Power Loss NO [W] 278
Power Loss NO [W] 278
Profondità [mm] 260,0
Profondità con opzioni AB [mm] 260,0
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality