FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9801

VLT® HVAC Basic Drive FC 101
(P15K) 15 KW / 20 HP,200 - 240 VAC,Senza freno
(E20) IP20 / Chassis,Filtro RFI Classe A2,Nessuna Opzione tipo A,
Nessuna opzione tipo B,Senza rivestimento,No Mains Option
FC-101P15KT2E20H2XXX,XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 19.9 kg
Peso netto 19.6 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107088386

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti FC 100 FC- VLT® HVAC Drive
Serie 101 HVAC Basic - Standard
Potenza nominale P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 2 200 - 240 VAC
Grado di protezione E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) X senza display
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Software Pacchetto lingua X Standard Language Pack
Opzioni A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzioni B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzioni D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione contenitore H6 Cont.Tipo H6 (H518 W239 D242)
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Typecode Part 1 FC-101P15KT2E20H2XXX
Typecode Part 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Peso netto [kg] 24
Peso lordo 24.3
Peso lordo materiale 19.9
Peso netto materiale 19.6
Plant from Orderline B901
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Modelcode01 FC-101P15KT2E20H2XXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality