131B0002
Convertitori di frequenza
FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveVersione avanzata
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP, Trifase
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
senza display
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: A3 (H268 W130 D205)
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
Altre opzioni secondo stringa configurata
VLT® AutomationDrive è un convertitore di frequenza in grado di controllare l'intera gamma di applicazioni, da standard a servo, su qualsiasi macchina o in qualunque linea di produzione.