131B0011
Convertitori di frequenza
FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveVersione avanzata
(P3K7) 3.7 KW / 5.0 HP, Trifase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Chopper di frenatura
senza display
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: A3 (H268 W130 D205)
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
Altre opzioni secondo stringa configurata
VLT® AutomationDrive è un convertitore di frequenza in grado di controllare l'intera gamma di applicazioni, da standard a servo, su qualsiasi macchina o in qualunque linea di produzione.