131B0025
Convertitori di frequenza
FC-302P1K1T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveVersione avanzata
(P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP, Trifase
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Chopper di frenatura
senza display
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: A2 (H268 W90 D205)
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
Altre opzioni secondo stringa configurata
VLT® AutomationDrive è un convertitore di frequenza in grado di controllare l'intera gamma di applicazioni, da standard a servo, su qualsiasi macchina o in qualunque linea di produzione.