Mostra 9.152 prodotto(i)
FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Convertitori di frequenza
FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P55K) 55 KW / 75 HP
Trifase 380 - 480 VAC (E21) IP21 / Tipo 1
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: C1
Nessuna Opzione tipo A Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1 Nessuna opzione Tipo D
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Convertitori di frequenza
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP
Trifase 380 - 480 VAC (E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: A3
Nessuna Opzione tipo A Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1 Nessuna opzione Tipo D
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Convertitori di frequenza
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
Trifase 380 - 480 VAC (E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: A2
Nessuna Opzione tipo A Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1 Nessuna opzione Tipo D
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Convertitori di frequenza
FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P15K) 15 KW / 20 HP
Trifase 380 - 480 VAC (E21) IP21 / Tipo 1
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: B1
Nessuna Opzione tipo A Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1 Nessuna opzione Tipo D
Altre opzioni secondo stringa configurata
FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Convertitori di frequenza
FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P30K) 30 KW / 40 HP
Trifase 380 - 480 VAC (E21) IP21 / Tipo 1
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: B2
Nessuna Opzione tipo A Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1 Nessuna opzione Tipo D
Altre opzioni secondo stringa configurata