131B8873
Convertitori di frequenza
FC-202PK37T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: A2
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il convertitore VLT® AQUA Drive Danfoss è dedicato alle applicazioni di trattamento acqua e acque reflue. Grazie a una vasta gamma di potenti funzioni, sia di serie che opzionali, il VLT® AQUA Drive riduce al minimo il costo totale di proprietà delle applicazioni di trattamento dell'acqua e delle acque reflue.