FC-202P355T4E21L2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P355T4E21L2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131U5077

Riconfigura

FC-202P355T4E21L2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P355) 355 KW / 500 HP,
(T)Trifase (4) 380 - 480 VAC,
(E21) IP21 / Tipo 1, (L2) LHD con filtro RFI cl.A2,
(X) Senza freno
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-202P355T4E21L2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 842 kg
Peso netto 742 kg
Volume 0 l
EAN 5702427964402

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Famiglia prodotti FC 202 FC- (FC-) VLT® AQUA Drive
VLT serie 202 202 (202) Versione avanzata
Potenza nominale P355 (P355) 355 KW / 500 HP
Fase T (T)Trifase
Tensione di Alimentazione 4 (4) 380 - 480 VAC
Grado di protezione E21 (E21) IP21 / Tipo 1
Filtro RFI L2 (L2) LHD con filtro RFI cl.A2
Freno - Stop di Sicurezza X (X) Senza freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G (G) Display Grafico
Rivestimento PCB C (C) Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione 3 (3) Sez. di linea + fusibili
Adattamento A X (X) Ingresso cavi standard
Adattamento B X (X) Nessun adattamento
Opzioni A AX (AX) Nessuna Opzione tipo A
Software SXXX (SXXX) Latest release std. SW.
Opzioni B BX (BX) Nessuna opzione tipo B
Software Pacchetto lingua X (X) Standard Language Pack
Opzioni MCO CX (CX) Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X (X) nessuna opzione C1
Opzioni software XX (XX) Nessuna opzione software
Opzioni D DX (DX) Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore E7 E7
Typecode Part 1 FC-202P355T4E21L2XGC
Typecode Part 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Continuous Current (HO) [A] 540
Continuous Current (NO) [A] 590
Corrente nominale (HO) [A] 600
Corrente nominale (NO) [A] 658
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Intermittent Current (HO) [A] 900
Intermittent Current (HO) [A] 810
Intermittent Current (NO) [A] 724
Intermittent Current (NO) [A] 649
Modelcode01 FC-202P355T4E21L2XGC
Modelcode02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Peso lordo 0
Peso lordo materiale 842
Peso netto [kg] 0
Peso netto materiale 742
Potenza [KW] 110% 355
Potenza [KW] 150% 315
Potenza [KW] 160% NV
Potenza [KW] 180% NV
Potenza apparente [KVA] 456
Power Loss HO [W] 6794
Power Loss HO [W] 6118
Power Loss NO [W] 7532
Power Loss NO [W] 6724
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality