7DP-002252-000019043
7DP-002252-000019043

132H0141

NXP00225-A2H1SSS-A1A2A4C300+ASITF033+DPAP+DLIT

NXP00225-A2H1SSS-A1A2A4C300+ASITF033+DPAP+DLIT
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 22 Amp,IP21/NEMA1
Display alfanumerico
IEC61800-3
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
D Slot: (C3)PROFIBUS DP
E Slot: Senza opzioni
Manual: Italiano
Frame 05
Other options according to Model code

Codice modello: NXP00225-A2H1SSS-A1A2A4C300+ASITF033+DPAP+DLIT

Dettagli prodotto

Peso lordo 9.1 kg
Peso netto 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853287314

VACON NX_

Gruppo prodotti NXP NXP - Gamma dei prodotti
Corrente 0022 22 Amp
Tensione di rete 5- 380–500 V CA
Tastierino di comando A Display alfanumerico
Grado di protezione 2 IP21/NEMA1
Livelli di emissioni EMC H IEC61800-3
Chopper di frenatura 1 Chopper di frenatura integrato
Modifica elettrica S Std a 6 impulsi con induttanza
Modifica meccanica S Conv. freq. raffr. ad aria std
Modifiche della scheda S- Collegamento diretto/standard
Slot opzione A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opzione B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Conv. frequenza personalizzato +BM26 Vacon grigio scuro NXP
Regione -R00 Internazionale (-R00)
+W Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Opzione piastra pressacavo +QGLC Piastra can. pollici
Firmware +FNP02 System software NXP
Pacchetto lingua firmware +FL22 LingFW; UK,FR,IT,ES,PT;EUOcc
Licenza software NONE senza licenza software
Applicazione +ASITF033 Appl sw ITF033 NXS
Parametri motore predefiniti +LS50 Frequenza motore pred. 50 HZ
Imballo +GSCB Imballo in cartone
Tipo documentazione +DPAP Manuali cartacei
Preferenza lingua document. +DLIT Italiano
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione RCM +GACT Approvaz. RCM N16307
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Approvazione KC +GAKC Approvazione coreana
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
controllare se completo OK
Corrente nominale (HO) [A] 16
Customer specific power variat NONE (NONE)Potenza nominale normale
Dimensione WxHxD [mm] 144X417X214
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Help Counter 1
Identificazione sottofamiglia NONE (NONE)Ordin cliente normale
Modelcode01 NXP00225-A2H1SSS-
Modelcode02 A1A2A4C300
Modelcode04 +ASITF033
Modelcode05 +DPAP+DLIT
Omologazione per uso navale NONE Senza omolog. per uso navale
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Peso lordo 9.1
Peso lordo materiale 9.1
Peso netto [kg] 8.1
Peso netto [kg] 8.1
Peso netto materiale 8.1
Plant from Orderline C501
Platform VXSNXLM D
Potenza mot High Overload [kW] 7.5
Potenza mot Low Overload [kW] 11
Prefix VXSNXLM 7
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Salestext FR0500225-2H
Set di parametri NONE nessuno
Slot opzione C A4 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
Slot opzione D C3 (C3)PROFIBUS DP
Slot opzione E 00 Senza opzioni
Stock Code 7DP-002252
Stockcode part 1 7DP-002252-118LMH
Struttura BoM speciale +SPC0 Configurazione BoM standard
Tipo frame FR05 Frame 05
Typecode Part 1 7DP-002252
Typecode Part 2 -000019043

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality