7DP-000952-000019611

132H1359

Questo prodotto è fuori produzione.

NXP00095-A2H1SSS-A1A2A50000+APITQ224+DPAP+DLIT

NXP00095-A2H1SSS-A1A2A50000+APITQ224+DPAP+DLIT
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 9 Amp,IP21/NEMA1
Display alfanumerico
IEC61800-3
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Italiano
Frame 04
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP00095-A2H1SSS-A1A2A50000+APITQ224+DPAP+DLIT

Dettagli prodotto

Peso lordo 6 kg
Peso netto 5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853300211

VACON NX_

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti NXP NXP - Gamma dei prodotti
Convertitore personalizzato +BM26 Vacon grigio scuro NXP
Modifica meccanica S Conv. freq. raffr. ad aria std
Tensione di rete 5- 380–500 V CA
Corrente 0009 9 Amp
Tastierino di controllo A Display alfanumerico
Contenitore 2 IP21/NEMA1
Livelli di emissioni EMC H IEC61800-3
Chopper di frenatura 1 Chopper di frenatura integrato
Modifica elettrica S Std a 6 impulsi con induttanza
Modifiche della scheda S- Collegamento diretto/standard
Imballo +GSCB Imballo in cartone
+W Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Opzione piastra pressacavo +QGLC Piastra can. pollici
Slot opzionale A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opzionale B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot opzionale C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Slot opzionale D 00 Senza opzioni
Slot opzionale E 00 Senza opzioni
Pacchetto lingua firmware +FL22 LingFW; UK,FR,IT,ES,PT;EUOcc
Tipo documentazione +DPAP Manuali cartacei
Preferenza lingua documentaz. +DLIT Italiano
Firmware del sistema +FNP02 System software NXP
Licenza software NONE senza licenza software
Applicazione +APITQ224 Appl sw ITQ224 NXP
Impostazione parametri NONE nessuno
Default parametro motore +LS50 Frequenza motore pred. 50 HZ
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Struttura BoM speciale +SPC0 Configurazione BoM standard
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione RCM +GACT
Omologazione per uso navale NONE Senza omolog. per uso navale
Approvazione KC +GAKC Approvazione coreana
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Regione -R00 Internazionale (-R00)
Taglia frame FR04 Frame 04
Potenza nominale 4K0 4,0 kW/5 CV
Identificazione sottofamiglia NONE (NONE)Ordin cliente normale
Customer specific power variat NONE (NONE)Potenza nominale normale
Codice tipo Parte 1 7DP-000952
Codice tipo Parte 2 -000019611
Salestext FR0400095-2H
Codicemodello01 NXP00095-A2H1SSS-
Codicemodello02 A1A2A50000
Codicemodello04 +APITQ224
Codicemodello05 +DPAP+DLIT
Peso netto calcolato [kg] 5
Peso lordo calcolato [kg] 6
Sovr. basso potenza motore[kW] 4
Sovr. alto potenza motore[kW] 3
Dimensioni LxAxP [mm] 128X327X190
Corrente continua (HO) [A] 7.6
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Prefisso VXSNXLM 7
Piattaforma VXSNXLM D
Codice di magazzino parte 1 7DP-000952-118MEZ
Codice magazzino 7DP-000952
verificare se completo OK
Peso netto [kg] 5
Help Counter 1
Impianto da Orderline C501
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality