Mostra 772 prodotto(i)

132H0395

VACON0020-1L-0001-2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0001-2+QPESMI01-0001-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Ingresso CA monofase, 208–240 V CA
1 Amp, IP20,Classe EMC 4
Senza freno, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-1L-0001-2+QPES

132H1167

VACON0020-3L-0023-4+DLDE

Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4+DLDEMI04-0023-4+IP21+EMC4
Vacon 020
Ingresso CA trifase, 380–480 V CA
23 Amp, IP21,Classe EMC 4
DBIN, 50 Hz,MI04
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0023-4+DLDE

132H4353

VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFI

Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFIMI01-0003-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Ingresso CA monofase, 208–240 V CA
3 Amp, IP20,Classe EMC 4
Senza freno, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-1L-0003-2+QPES+DLFI

132H4354

VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFI

Frequency Converter
VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFIMI01-0002-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Ingresso CA trifase, 208–240 V CA
2 Amp, IP20,Classe EMC 2
Senza freno, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFI

132H4950

VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFI

Frequency Converter
VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFIMI01-0001-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Ingresso CA trifase, 380–480 V CA
1 Amp, IP20,Classe EMC 4
Senza freno, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFI

Visualizza: