70-AC1L00092W03A140BM25-000046122

132H8545

Frequency Converter
VACON0020-1L-0009-2-R02+DLUKMI03-0009-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Ingresso CA monofase, 208–240 V CA
9 Amp, IP20, Classe EMC 4
Senza freno, 60 Hz, MI03
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-1L-0009-2-R02+DLUK

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.68 kg
Peso netto 1.3 kg
Volume 0 l
EAN 5714853376995

Vacon 0010/20

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti VACON Vacon
Gamma prodotti 0020 Vacon 020
Segmento NONE Vacon 10/20
Personalizzato +BM25 Prodotto Vacon0020
Regionale -R02 Nordamerica
Ingresso -1L Ingresso CA monofase
Tensione -2 208–240 V CA
Corrente -0009 9 Amp
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 9.6AMP
Selezione API +SM20 API per Vacon0020
Scheda opzionale slot E +SE00 Senza opzioni
Montaggio -DM Modulo drive
Grado di protezione +IP20 IP20
Livello EMC +EMC4 Classe EMC 4
Accessorio contenitore A +QPES Kit piasta PE
Accessorio contenitore B +Q000 Senza opzioni aggiuntive
Lingua documentazione +DLUK Inglese
Tipo di documentazione +DQCK Guida rapida
Lingua etichetta +LLUK Inglese
Pacchetto SW +F0107 Pacchetto software VACON 20
Applicazione +A0000 Nessuna applicazione speciale
Freno +DBNO Senza freno
Unità display +LSUS Unità di misura USA
Impostazione 50/60 Hz +LS60 60 Hz
Set di parametri +L0000 Senza set di parametri
Imballo +GSCB Scatola di cartone
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione C-tick +GACT Approvazione C-Tick
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Garanzia Standard +WT01 12/18 mesi
Tipo frame MI03 MI03
Codice tipo Parte 1 70-AC1L00092W03A140BM25
Codice tipo Parte 2 -000046122
Codicemodello01 VACON0020-1L-0009-2
Codicemodello02 -R02
Codicemodello03 +DLUK
Catalogo prodotti NAMC NORTH AMERICA
Salestext MI03-0009-2+IP20+EMC4
Peso netto calcolato [kg] 1.3
Peso lordo calcolato [kg] 1.68
Sovr. alto potenza motore[kW] 2.2
Dimensioni LxAxP [mm] 100 X 255 X 109
Corrente continua (NO) [A] 2.4
Impianto da Orderline 1200
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Help Counter 1
PREF. COME PARTE COD. SCORTE 70- PREFISSO PER VXS020
TIPO FRAME VXS020 A Tipo frame A
verificare se completo OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality