70-AC1L00051W03A140BM25-000043651

132H7642

Frequency Converter
VACON0020-1L-0005-1+QPESMI03-0005-1+IP20+EMC4
Vacon 020
Ingresso CA monofase, 105–120 V CA
5 Amp, IP20, Classe EMC 4
Senza freno, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-1L-0005-1+QPES

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.68 kg
Peso netto 1.3 kg
Volume 0 l
EAN 5714853368112

Vacon 0010/20

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti VACON Vacon
Gamma prodotti 0020 Vacon 020
Segmento NONE Vacon 10/20
Personalizzato +BM25 Prodotto Vacon0020
Regionale -R00 Internazionale
Ingresso -1L Ingresso CA monofase
Tensione -1 105–120 V CA
Corrente -0005 5 Amp
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 4,8 AMP
Selezione API +SM20 API per Vacon0020
Scheda opzionale slot E +SE00 Senza opzioni
Montaggio -DM Modulo drive
Grado di protezione +IP20 IP20
Livello EMC +EMC4 Classe EMC 4
Accessorio contenitore A +QPES Kit piasta PE
Accessorio contenitore B +Q000 Senza opzioni aggiuntive
Lingua documentazione +DLUK Inglese
Tipo di documentazione +DQCK Guida rapida
Lingua etichetta +LLUK Inglese
Pacchetto SW +F0107 Pacchetto software VACON 20
Applicazione +A0000 Nessuna applicazione speciale
Freno +DBNO Senza freno
Unità display +LSSI Unità di misura metriche
Impostazione 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Set di parametri +L0000 Senza set di parametri
Imballo +GSCB Scatola di cartone
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione CE +GNCE Senza approvazione CE
Approvazione C-tick +GNCT Senza approvazione C-Tick
Approvazione KC +GNKC Senza approvazione KC
Garanzia Standard +WT01 12/18 mesi
Tipo frame MI03 MI03
Codice tipo Parte 1 70-AC1L00051W03A140BM25
Codice tipo Parte 2 -000043651
Codicemodello01 VACON0020-1L-0005-1
Codicemodello03 +QPES
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Salestext MI03-0005-1+IP20+EMC4
Peso netto calcolato [kg] 1.3
Peso lordo calcolato [kg] 1.68
Sovr. alto potenza motore[kW] 1.1
Dimensioni LxAxP [mm] 100 X 255 X 109
Corrente continua (NO) [A] 9
Impianto da Orderline C302
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Help Counter 1
PREF. COME PARTE COD. SCORTE 70- PREFISSO PER VXS020
TIPO FRAME VXS020 A Tipo frame A
verificare se completo OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality