132H5591
Frequency Converter
VACON0020-1L-0002-2+DLCNMI01-0002-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Ingresso CA monofase, 208–240 V CA
2 Amp, IP20, Classe EMC 4
Senza freno, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
VACON® 20 è un drive compatto con diverse funzionalità di programmazione
che ne fanno uno dei convertitori di frequenza più facilmente adattabili
nelle applicazioni OEM.
Il VACON® 20 vanta una funzionalità PLC integrata conforme alla
normativa IEC 61131-1 che garantisce all'utente un risparmio economico.
Per gli OEM e i costruttori di macchine è facile cambiare la logica del
software del convertitore di frequenza per adattarlo alle proprie
esigenze di controllo. Il VACON® 20 supporta un'ampia gamma di
connessioni bus di campo e consente l'effettiva integrazione della
macchina, eliminando la necessità di gateway bus di campo esterni e
collegamenti I/O in parallelo.
Grazie al modulo di copia opzionale, le configurazioni dei parametri
possono essere copiate nel VACON® 20 in fase di installazione senza
bisogno di alimentazione di rete, con conseguente risparmio di tempo e
sforzi.