70-AB3L00725W07B520BM2H-00075415

132H1190

Convertitori di frequenza
VACON0100-3L-0072-5-FLOW+IP54+QDSS
VACON 100 FLOW
380–500 V CA, 72 Amp, IP54
Tastierino grafico MK01
Amb. commerciale e industr. C2
B Slot: 3 scheda relè SBF3
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
Fieldbus: Prot. std, Modbus, N2, BaCnet
Manual: Manuale in Inglese (+DLUK)
Frame 07
E Slot: Senza opzioni

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: VACON0100-3L-0072-5-FLOW+IP54+QDSS

Dettagli prodotto

Peso lordo 39 kg
Peso netto 38 kg
Volume 0 l
EAN 5714853298464

VACON 0100

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Segmento -FLOW VACON 100 FLOW
Codice regione -R00 R00 Internazionale
Tensione di rete -5 380–500 V CA
Corrente nominale -0072 72 Amp
Opzioni di installazione -DM Modulo drive
Grado di protezione +IP54 IP54
Tastierino +HMGR Tastierino grafico MK01
Categoria limite emissioni EMC +EMC2 Amb. commerciale e industr. C2
Filtro di modo comune +P000 Nessuna opzione (+P000)
Filtro du/dt +P000 Nessuna opzione (+P000)
Chopper di frenatura +DBNO Senza disp. frenat. dinamica
Opzione real time clock +SRNO Senza batteria real time clock
Gamma di potenza configurabile NONE Nessuno
Collegamenti di potenza +P000 Senza opz. di potenza (+P000)
Ingresso cavi +QGLM Piastra per can. metrica +IP21
Apparecchiatura aggiuntiva B +Q000 Ness. opz. per Qxxx_B (+Q000)
Apparecchiatura aggiuntiva C +QDSS Opz. inter. princ. per VX100
Imballo di spedizione +GSCB Scatola di cartone
Settore navale +E000 nessuna opzione
Scheda opzionale slot B +SBF3 3 scheda relè SBF3
Scheda opzionale slot C +SC00 Senza opzioni
Scheda opzionale slot D +SD00 Senza opzioni
Scheda opzionale slot E +SE00 Senza opzioni
Selezione RF interna +FBM1 Prot. std, Modbus, N2, BaCnet
Livello documentazione +DQCK Guida rapida
Preferenza lingua doc. +DLUK Manuale in Inglese (+DLUK)
Pacchetto lingua firmware +FL01 Lingua UK, DE, FI, SE, IT, FR
Applicazione +A0000 Nessuna applicazione
Impostazione parametri +L0000 Senza set di parametri per app
Freq. default param. mot. +LS50 Imp. freq. mot. predef. 50 Hz
Unità di misura per display +LSSI Unità di misura internaz. SI
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL (+GAUL)
Omologazione per uso navale NONE Nessuno
Approvazione RCM +GACT Approvaz. RCM N16307
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Alimentazione elettrica ausil. +C000 nessuna opzione (+C000)
Alim. elet. CC per dispos. aus +C000 nessuna opzione (+C000)
Presa CA per dispositivi aus +C000 nessuna opzione (+C000)
Dispositivi di ingresso NONE nessuno_
Filtro di modo comune +P000 nessuna opzione (+P000)
Filtro DU/DT, filtro sinusoid. +P000 nessuna opzione (+P000)
Opzioni morsetto NONE nessuno_
Apparecchiature per sportello +C000 nessuna opzione (+C000)
Scaldiglia quadro +C000 nessuna opzione (+C000)
Luce quadro +C000 nessuna opzione (+C000)
Controllo riscaldatore motore +C000 nessuna opzione (+C000)
Opzioni arresto di emergenza +C000 nessuna opzione (+C000)
Sensore di guasto isolamento +C000 nessuna opzione (+C000)
Cablaggio dall'alto +C000 nessuna opzione (+C000)
Canale di raffr. posteriore +C000 nessuna opzione (+C000)
Piedistallo quadro +C000 nessuna opz (+C000)
Segmento vuoto estens. quadro NONE Nessuno
Soluzione per quadro stand. NONE Nessuno
Soluz. ingegneriz. per quadro NONE Nessuno
Gruppo prodotti VACON VACON
Famiglia prodotti 0100 Serie Vacon 100
Fase -3L Ingresso CA trifase
Personalizzato +BM2H Vacon 100 FLOW
Circuito principale +M000 NESSUNO
Firmware +F0159 Pacchetto sw Vacon100-Flow
Frequenza di uscita max. NONE Nessuno
Morsettiera +T000 NESSUNO
Modo operativo contr bypass NONE nessuno_
Tipo ingresso di bypass NONE nessuno_
Tipo colleg. di alim. bypass NONE nessuno_
Approvazione CE +GACE Approvazione CE (+GACE)
Approvazione ATEX NONE Nessuno
Approv. specifica Paese NONE Nessuno
Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Tipo frame MR07 Frame 07
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Codicemodello01 VACON0100-3L-0072-5
Codicemodello02 -FLOW+IP54+QDSS
Peso netto calcolato [kg] 37.5
Peso lordo calcolato [kg] 38.5
Sovr. basso potenza motore[kW] 37
Dimensioni LxAxP [mm] nette 237 X 660 X 332
Dimensioni LxAxP [mm] lorde 380 X 740 X 310
Dimensioni LxAxP [mm] 237X660X259
Corrente continua (NO) [A] 72
Sovr. basso CV pot. motore 50
Codice tipo Parte 1 70-AB3L00725W07B520BM2H
Codice tipo Parte 2 -00075415
Codice di magazzino parte 1 70-AB3L00725W07B520BM2H
Codice di magazzino parte 2 -00075415
verificare se completo OK
Impianto da Orderline C501
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Help Counter 15
Help Counter 2
Peso netto [kg] 38
Identificazione sottofamiglia NONE Ordine cliente normale
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality