VLT® AQUA Drive FC 202

Mostra 4 prodotto(i)

FC-202P355T4E5HL2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Riconfigura

FC-202P355T4E5HL2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P355) 355 KW / 500 HP,
(T)Trifase (4) 380 - 480 VAC,
(E5H) IP54 Ibrido LHD, (L2) LHD con filtro RFI cl.A2,
(X) Senza freno
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-202P355T4E5HL2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P355T4E21L2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Riconfigura

FC-202P355T4E21L2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P355) 355 KW / 500 HP,
(T)Trifase (4) 380 - 480 VAC,
(E21) IP21 / Tipo 1, (L2) LHD con filtro RFI cl.A2,
(X) Senza freno
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-202P355T4E21L2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P355T4E21L2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Riconfigura

FC-202P355T4E21L2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P355) 355 KW / 500 HP,
(T)Trifase (4) 380 - 480 VAC,
(E21) IP21 / Tipo 1, (L2) LHD con filtro RFI cl.A2,
(X) Senza freno
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-202P355T4E21L2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P160T4E21N2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Riconfigura

FC-202P160T4E21N2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P160) 160 KW / 250 HP,
(T)Trifase (4) 380 - 480 VAC,
(E21) IP21 / Tipo 1, (N2) Active filter 2.G + A2,
(X) Senza freno
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-202P160T4E21N2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX