VLT® 2800

Mostra 101 prodotto(i)

VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
(40) 2840, 1/3X220-240V 50/ 6,
(R0) Without filter (No EMC)(20) IP20,
(D) Cont.D (H505 W200 D244),(DB) Con display integrato,
VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1,
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
(05) 2805, 3X380-480V 50/60Hz,
(R1) Filtro RFI Classe A incl.(20) IP20,
A-Frame (H200 W75 D168),(DB) Con display integrato,
VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1,
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
(07) 2807, 3X380-480V 50/60Hz,
(R1) Filtro RFI Classe A incl.(20) IP20,
A-Frame (H200 W75 D168),(DB) Con display integrato,
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1,
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
(11) 2811, 3X380-480V 50/60Hz,
(R1) Filtro RFI Classe A incl.(20) IP20,
A-Frame (H200 W75 D168),(DB) Con display integrato,
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1,
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
(15) 2815, 3X380-480V 50/60Hz,
(R1) Filtro RFI Classe A incl.(20) IP20,
A-Frame (H200 W75 D168),(DB) Con display integrato,
VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1,
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1

Visualizza: