VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1

131Z8969

Questo prodotto non è più attivo.
Usare il codice sostitutivo
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
2882, 3X380-480V 50/60Hz,
Filtro RFI Cl.A o B incl.IP20,
(D) Cont.D (H505 W200 D244),Con display integrato,
VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1,
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1

Dettagli prodotto

Peso lordo 18.7 kg
Peso netto 18.4 kg
Volume 72.54 l
EAN 5710107386673

VLT® 2800 Series

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti VLT Convert. di frequenza
Serie VLT 28 VLT SERIE 2800
Potenza Nominale 82 2882
Applicazione dedicata P Process
Fase T Trifase
Mains Voltage U(in) 4 (4) VAC
Tipo di contenitore B Versione a libro
Grado Protezione 20 IP20
Configurazione hardware SB Standard con freno
Filtro RFI R3 Filtro RFI Cl.A o B incl.
Display DB Con display integrato
Opzione Fieldbus F00 Senza opzioni Bus
Opzione Applicativa A00 Opzione applicativa
Rivestimento C1 Con rivestimento
Dimensione Contenitore D (D) Cont.D (H505 W200 D244)
Codice tipo Parte 1 VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Peso [kg] 18.5
kVA 26
Peso lordo calcolato [kg] 18.8
Peso netto calcolato [kg] 18.5
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality