131Z5541
VLT® 2800 Serie
2840, 1/3X220-240V 50/ 6,
Without filter (No EMC)IP20,
(D) Cont.D (H505 W200 D244),Con display integrato,
VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1,
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® 2800 è un inverter adatto a tutte le applicazioni e tra i più piccoli sul mercato. Progettato per l'installazione fianco a fianco per ridurre gli spazi di ingombro nel quadro elettrico.
Disponibile ad esempio con l'aggiunta di bobine motore, filtro RFI, filtro 1B/LC etc.
Il VLT® 2800 è un inverter avanzato e versatile e facile da utilizzare. Il menù rapido comprende tutti i parametri di base necessari alla messa in servizio dell'azionamento. Permette un'installazione rapida e di facile assistenza.
Product Data:
Typecode: VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
2840, I[in]:Hz 31.0/14.7A, U[in]:1/3X220-240V 50/ 6, Without filter (No EMC),Versione a libro IP20, (D) Cont.D (H505 W200 D244), Senza opzioni Bus.
Documentazione specifica disponibile nell'area dedicata alla documentazione