134G7013
VLT® 2800 Serie
2822, 3X380-480V 50/60Hz,
Filtro RFI Classe A incl.IP20,
(B) Cont.B (H268 W90 D168),Con display integrato,
VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1,
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® 2800 è un inverter adatto a tutte le applicazioni e tra i più piccoli sul mercato. Progettato per l'installazione fianco a fianco per ridurre gli spazi di ingombro nel quadro elettrico.
Disponibile ad esempio con l'aggiunta di bobine motore, filtro RFI, filtro 1B/LC etc.
Il VLT® 2800 è un inverter avanzato e versatile e facile da utilizzare. Il menù rapido comprende tutti i parametri di base necessari alla messa in servizio dell'azionamento. Permette un'installazione rapida e di facile assistenza.
Product Data:
Typecode: VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1
2822, I[in]:4.7A, U[in]:3X380-480V 50/60Hz, Filtro RFI Classe A incl.,Versione a libro IP20, (B) Cont.B (H268 W90 D168), Senza opzioni Bus.
Documentazione specifica disponibile nell'area dedicata alla documentazione