VLT2815PS2B20SBR1DBF00A00C1

131Z9199

Questo prodotto non è più attivo.
Usare il codice sostitutivo
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
2815, 1X220-240V 50/60Hz,
Filtro RFI Classe A incl.IP20,
A-Frame (H200 W75 D168),Con display integrato,
VLT2815PS2B20SBR1DBF00A00C1,
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: VLT2815PS2B20SBR1DBF00A00C1

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.2 kg
Peso netto 1.9 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107389049

VLT® 2800 Series

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti VLT Convert. di frequenza
Serie VLT 28 VLT SERIE 2800
Potenza Nominale 15 2815
Applicazione dedicata P Process
Fase S Monofase
Mains Voltage U(in) 2 (2) VAC
Tipo di contenitore B Versione a libro
Grado Protezione 20 IP20
Configurazione hardware SB Standard con freno
Filtro RFI R1 Filtro RFI Classe A incl.
Display DB Con display integrato
Opzione Fieldbus F00 Senza opzioni Bus
Opzione Applicativa A00 Opzione applicativa
Rivestimento C1 Con rivestimento
Dimensione Contenitore A A-Frame (H200 W75 D168)
Codice tipo Parte 1 VLT2815PS2B20SBR1DBF00A00C1
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Peso [kg] 2
kVA 2.7
Peso lordo calcolato [kg] 2.3
Peso netto calcolato [kg] 2
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 VLT2815PS2B20SBR1DBF00A00C1
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality