131Z8828
Due to the RoHS regulations, we can only sell this drive as a spare part. You must enter the serial number of the drive to be replaced in the Your message to us field in the basket on the delivery tab Without the serial number the order will be rejected.
VLT® 2800 Serie
2807, 3X380-480V 50/60Hz,
Filtro RFI Classe A incl.IP20,
A-Frame (H200 W75 D168),Con display integrato,
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1,
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® 2800 è un inverter adatto a tutte le applicazioni e tra i più piccoli sul mercato. Progettato per l'installazione fianco a fianco per ridurre gli spazi di ingombro nel quadro elettrico.
Disponibile ad esempio con l'aggiunta di bobine motore, filtro RFI, filtro 1B/LC etc.
Il VLT® 2800 è un inverter avanzato e versatile e facile da utilizzare. Il menù rapido comprende tutti i parametri di base necessari alla messa in servizio dell'azionamento. Permette un'installazione rapida e di facile assistenza.
Product Data:
Typecode: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
2807, I[in]:1.9A, U[in]:3X380-480V 50/60Hz, Filtro RFI Classe A incl.,Versione a libro IP20, A-Frame (H200 W75 D168), Senza opzioni Bus.
Documentazione specifica disponibile nell'area dedicata alla documentazione