134H2364
VLT® 2800 Serie
2805, 3X380-480V 50/60Hz,
Without filter (No EMC)IP20,
A-Frame (H200 W75 D168),Con display integrato,
VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1,
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® 2800 è un inverter adatto a tutte le applicazioni e tra i più piccoli sul mercato. Progettato per l'installazione fianco a fianco per ridurre gli spazi di ingombro nel quadro elettrico.
Disponibile ad esempio con l'aggiunta di bobine motore, filtro RFI, filtro 1B/LC etc.
Il VLT® 2800 è un inverter avanzato e versatile e facile da utilizzare. Il menù rapido comprende tutti i parametri di base necessari alla messa in servizio dell'azionamento. Permette un'installazione rapida e di facile assistenza.
Product Data:
Typecode: VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1
2805, I[in]:1.6A, U[in]:3X380-480V 50/60Hz, Without filter (No EMC),Versione a libro IP20, A-Frame (H200 W75 D168), Profibus DP 12 MBaud.
Documentazione specifica disponibile nell'area dedicata alla documentazione