VA20X-3L-0005-4-X+BM25-000000341

136N7095

VACON0020-3L-0005-4-X+DBIR+HMTX+QDSS
VACON® 20 X
4,3 AMP, 380 - 480 V ca
DBIR, Tastierino di testo
Amb. commerciale e industr. C2, Frame 02 X
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0005-4-X+DBIR+HMTX+QDSS

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.4 kg
Peso netto 3.4 kg
Volume 0 l
EAN 5710108949587

Vacon 20 X

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti VACON VACON
Serie di prodotti 0020 Vacon 020
Tipo ingresso -3L -3L
Corrente -0005 5,6 Amp
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 4,3 AMP
Tensione di rete elettrica -4 380 - 480 V ca
Segmento -X -X
Regionale -R00 Internazionale
Personalizzato +BM25 Prodotto Vacon0020
Freno +DBIR DBIR
Firmware del sistema +F0117 Software di sistema universale
Scheda opzionale slot E +SE00 Senza opzioni
Applicazione +A0000 Senza applicazioni aggiuntive
Tastierino +HMTX Tastierino di testo
Apparecchiatura aggiuntiva A +QDSS Solo interruttore principale
Apparecchiatura aggiuntiva B +Q000 Senza appar. aggiuntiva B
Morsettiera +TQGA Pressacavo mors B, senza freno
Frequenza +LS50 50 Hz
Dimensioni display +LSSI Unità di misura metriche
Pacchetto spedizione +GSCB Materiale d'imballaggio std
Livelli EMC +EMC2 Amb. commerciale e industr. C2
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione C-tick +GACT Approvazione C-tick
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Dimensioni frame MU2 Frame 02 X
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 VA20X-3L-0005-4-X+BM25
Codice tipo Parte 2 -000000341
Codicemodello01 VACON0020-3L-0005-4-X
Codicemodello02 +DBIR
Codicemodello03 +HMTX+QDSS
Peso netto calcolato [kg] 3.4
Peso lordo calcolato [kg] 3.9
Dimensioni LxAxP [mm] 170X295X154
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality