VA20X-1L-0007-2-X+BM25-000000169

136L0195

Questo prodotto è fuori produzione.

VACON0020-1L-0007-2-X+HMTX

VACON0020-1L-0007-2-X+HMTX
VACON® 20 X
7 AMP, 208 - 240 V ca
Senza freno, Tastierino di testo
Ambiente commerciale C1, Frame 02 X
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-1L-0007-2-X+HMTX

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.4 kg
Peso netto 3.4 kg
Volume 0 l
EAN 5710108767587

Vacon 20 X

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti VACON VACON
Serie di prodotti 0020 Vacon 020
Tipo ingresso -1L -1L
Corrente -0007 7 Amp
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 7 AMP
Tensione di rete elettrica -2 208 - 240 V ca
Segmento -X -X
Regionale -R00 Internazionale
Personalizzato +BM25 Prodotto Vacon0020
Freno +DBNO Senza freno
Firmware del sistema +F0117 Software di sistema universale
Scheda opzionale slot E +SE00 Senza opzioni
Applicazione +A0000 Senza applicazioni aggiuntive
Tastierino +HMTX Tastierino di testo
Apparecchiatura aggiuntiva A +Q000 Senza appar. aggiuntiva A
Apparecchiatura aggiuntiva B +Q000 Senza appar. aggiuntiva B
Morsettiera +TQGA Pressacavo mors B, senza freno
Frequenza +LS50 50 Hz
Dimensioni display +LSSI Unità di misura metriche
Pacchetto spedizione +GSCB Materiale d'imballaggio std
Livelli EMC +EMC1 Ambiente commerciale C1
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione C-tick +GACT Approvazione C-tick
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Dimensioni frame MU2 Frame 02 X
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 VA20X-1L-0007-2-X+BM25
Codice tipo Parte 2 -000000169
Codicemodello01 VACON0020-1L-0007-2-X
Codicemodello03 +HMTX
Peso netto calcolato [kg] 3.4
Peso lordo calcolato [kg] 3.9
Dimensioni LxAxP [mm] 170 X 295 X 154
Impianto da Orderline C503
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality