130B0185
Grazie alla piastra di adattamento è possibile sostituire un VLT® 5/6/8000 con un'unità FC senza dover praticare nuovi fori.In questo modo sostituire un VLT® 5/6/8000 diventa un'operazione facile e veloce che non richiede di praticare forature, evitando così la formazione di detriti che danneggiano i componenti elettrici.
Il seguente VLT® 5/6/8000 può essere montato sulla piastra di adattamento 130B0185:
IP20 compatto: VLT5001-5006 da 200-240 Volt, Volt VLT5001-5011 da 380/500
IP20/NM1: VLT6002-6005 da 200-240 Volt, VLT6002-6011 da 380/460 Volt, VLT8006-8011 da 380-480 Volt, VLT 5001-5011 da 550-600Volt, VLT8002-8011 da 525-690 Volt