FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

134X1910

FCP series VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_N3K0, Trifase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Con RFI Classe A1/B
W/o fieldbus, memory module
Dimensione Contenitore: MH2

Codice modello: FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.3 kg
Peso netto 6 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108080136

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Product Group FCP FCP series
Serie 106 VLT® Drive Motor
Power Size N3K0 3.0 kW /4.0 HP
Voltaggio T4 Trifase 380-480 VAC
Enclosure C66 Standard IP66/UL type 4X
Filtro RFI H1 Con RFI Classe A1/B
Fan Option F Con ventilatore
Versione Speciale SXX Latest release – std. software
Options AX W/o fieldbus, memory module
Non assegnato 0 Memory module
Dimensione frame MH2 MH2
Codice tipo Parte 1 FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Impianto da Orderline B901
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality