134X1909
FCP series
FCP_POWER_SIZE_N2K2
Trifase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Con RFI Classe A1/B
W/o fieldbus, memory module
Il VLT® DriveMotor FCP 106 è un convertitore di frequenza che può essere
montato su di un motore PM o motore ad induzione standard di tua scelta.
Il FCP 106 assicura un controllo efficiente da 0,55 a 7,5 kW con
un’ampia
gamma di funzioni integrate, specifiche per pompe e ventilatori.
Prego ricordarsi di ordinare la piastra di adattamento motore o la
piastra per l’installazione a parete per FCP 106, dall’elenco accessori.