VA20X-3L-0017-2-X+BM25-000065586

132L8968

Questo prodotto è fuori produzione.

VACON0020-3L-0017-2-X+A1163+HMTX+QGLC+LS60+LSUS
VACON® 20 X
17,5 AMP, 208 - 240 V ca
DBIN, Tastierino di testo
Amb. commerciale e industr. C2, Frame 03 X
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0017-2-X+A1163+HMTX+QGLC+LS60+LSUS

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.7 kg
Peso netto 6 kg
Volume 0.337 hl
EAN 5714853907212

Vacon 20 X

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti VACON VACON
Serie di prodotti 0020 Vacon 020
Tipo ingresso -3L -3L
Corrente -0017 17 Amp
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 17,5 AMP
Tensione di rete elettrica -2 208 - 240 V ca
Segmento -X -X
Regionale -R00 Internazionale
Personalizzato +BM25 Prodotto Vacon0020
Freno +DBIN DBIN
Firmware del sistema +F0117 Software di sistema universale
Scheda opzionale slot E +SE00 Senza opzioni
Applicazione +A1163 Applicazione Solar
Tastierino +HMTX Tastierino di testo
Apparecchiatura aggiuntiva A +Q000 Senza appar. aggiuntiva A
Apparecchiatura aggiuntiva B +QGLC Adattat. pressacavo canal. USA
Morsettiera +TQGA Pressacavo mors B, senza freno
Frequenza +LS60 60 Hz
Dimensioni display +LSUS Unità di misura USA
Pacchetto spedizione +GSCB Materiale d'imballaggio std
Livelli EMC +EMC2 Amb. commerciale e industr. C2
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione C-tick +GACT Approvazione C-tick
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Dimensioni frame MU3 Frame 03 X
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 VA20X-3L-0017-2-X+BM25
Codice tipo Parte 2 -000065586
Codicemodello01 VACON0020-3L-0017-2-X
Codicemodello03 +A1163+HMTX+QGLC
Codicemodello04 +LS60+LSUS
Peso netto calcolato [kg] 6
Peso lordo calcolato [kg] 6.7
Dimensioni LxAxP [mm] 206 X 376 X 181
Impianto da Orderline F605
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
ECCN US 3A999.A
ECCN EU X.A.I.003

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality